Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-421 - 2-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE DC 24 V 3,0 ms
Bill of material
750-421
BESTNR
Item-No.
750-421
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
49.805 g
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 3.0 ms | Diagnose
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D