Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-837 - CANopen Programmable Fieldbus Controller MSS 10 kBaud - 1 MBaud DIGITAL AND ANALOG SIGNALS
Lista materiałowa
750-837
BESTNR
Nr zamówienia.
750-837
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
65.00 mm
BREITE
szerokość
51.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
183.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D