Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
751-9301 - Controlador compacto 100, 8DI 4DO 2AI 2NI1K/PT1K 1RS485, 2 x ETHERNET, SD
Lista de materiales
751-9301
BESTNR
Item-No.
751-9301
BEZEICHNUNG
Designación
Controlador compacto 100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
90.00 mm
BREITE
Ancho
108.00 mm
TIEFE
Profundidad
55.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
348.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
FILENAME
Filename
751-9301
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D