Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
869-341 - Endklemme Seitliche Beschriftung ohne Rastfuß
Stückliste
869-344
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
24 A
HOEHE
Höhe
27.60 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D