Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
869-341 - Borne d'extrémité Marquage latéral sans pied de montage
Nomenclature
869-344
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
HOEHE
hauteur
27.60 mm
BREITE
largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D