Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
869-341 - morsetto terminale marcatura laterale senza piedino a scatto
Lista materiale
869-344
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
24 A
HOEHE
Altezza
27.60 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D