Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
869-341 - END TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITHOUT SNAP-IN MOUNTING FOOT
Lista materiałowa
869-344
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
24 A
HOEHE
wysokość
27.60 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D