Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-158 - Borne de base à 2 étages à 4 broches, Borne de passage 4 broches, L, avec pontage interne, Introduction du connecteur femelle avec impression violette, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
870-158
BESTNR
No de produit
870-158
AAU733
Désignation
Borne de base à 2 étages à 4 broches, 16 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre total des potentiels
1
BAC137
largeur de l'écartement
5.00 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
37.10 mm
BAA018
Longueur
88.60 mm
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
9.963 g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
BAH005
Tension assignée (Ue)
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
AAB500
Courant assigné
16.00 A
UEBERSPANNUNG
Catégorie de surtension
III
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
AAO663
GTIN
4045454665722
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369010000
URSPRUNG
Pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
870-158
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne de base à 2 étages à 4 broches
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne de base à 2 étages à 4 broches, Borne de passage 4 broches, L, avec pontage interne, Introduction du connecteur femelle avec impression violette, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
mm²
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
AAP530
nombre d'étages
2
BAD123
étages reliés à l'intérieur
Ja
BAC034
finition raccordement électrique 1
BAC375
finition raccordement électrique 2
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD124
finition antidéflagrante (EEx e)
Nein
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/870-158
AAS575
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
W
AAS574
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
16.000 A
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D