Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-158 - Borna base de doble piso, 4 pines, Borna de paso 4 pines, L, puenteo interno, Introducción de conectores hembra impresión violeta, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5
Lista materiałowa
870-158
BESTNR
Nr zamówienia.
870-158
AAU733
Description
4-pin, double-deck carrier terminal block, 16 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
No. of potentials
1
BAC137
Width of spacing
5.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
37.10 mm
BAA018
Length
88.60 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
szara
GEWICHT
masa
9.963 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
AAB500
prąd znamionowy
16.00 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4045454665722
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
870-158
AAW338
Manufacturer product designation
4-pin, double-deck carrier terminal block
AAU734
Manufacturer product description
4-pin, double-deck carrier terminal block, 4-pin through terminal block, L, internal commoning, female plug conductor entry with violet marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
AAP530
Number of levels
2
BAD123
Internally connected stages
Ja
BAC034
Type of electrical connection 1
BAC375
Type of electrical connection 2
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/870-158
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
16.000 A
FEINMINAWG
min. stranded AWG
FEINMAXAWG
max. stranded AWG
ABISOMIN
min. Strip length
mm
ABISOMAX
max. Strip length
mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D