Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-426 - Module pour connexion supplémentaire et contrôle, modulaires, approprié pour les bornes de rails, série 870 avec fentes de pontage des rails conducteurs
Nomenclature
870-426_HI
BESTNR
No de produit
870-426
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
hauteur
41.00 mm
BREITE
largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
16.60 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
1.751 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D