Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
783-317 - Abschluss- und Zwischenplatte 1,5 mm dick
Stückliste
783-317
BESTNR
Bestell-Nr.
783-317
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
43.50 mm
BREITE
Breite
1.50 mm
TIEFE
Tiefe
88.40 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
4.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D