Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
783-317 - piastra terminale ed intermedia SPESSORE 1.5 MM / 0.059 IN
Lista materiale
783-317
BESTNR
Codice art.
783-317
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
43.50 mm
BREITE
Larghezza
1.50 mm
TIEFE
Profondita
88.40 mm
FARBE
Colore
orange
GEWICHT
Peso
4.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D