Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
783-601 - Borna de paso, 2 conductores Marcaje central hasta carril DIN 35
Lista de materiales
783-601
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
16 - 17 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
STROM
Intensidad de corriente según
A
HOEHE
Altura
43.50 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
88.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D