Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
783-613 - Borna seccionable de neutro, 1 conductor Marcaje central hasta carril DIN 35
Lista de materiales
783-613
BESTNR
Item-No.
783-613
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
16 - 17 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
68 A
HOEHE
Altura
43.50 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
88.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Peso
43.518 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D