Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
783-613 - Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur Marquage central pour rail TS 35
Nomenclature
783-613
BESTNR
No de produit
783-613
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
16 - 17 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
68 A
HOEHE
hauteur
43.50 mm
BREITE
largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
88.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
blau
GEWICHT
Poids
43.518 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D