Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
783-623 - 1-Leiter-Potentialausgleichs-Klemme Mittenbeschriftung für TS 35
Stückliste
783-623
BESTNR
Bestell-Nr.
783-623
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
16 - 17 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
68 A
HOEHE
Höhe
43.50 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
88.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
43.518 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D