Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
783-623 - 1-CONDUCTOR POWER DISTRIBUTION DISCONNECT TERMINAL BLOCK CENTRE MARKING for DIN 35 rail
Lista materiałowa
783-623
BESTNR
Nr zamówienia.
783-623
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
16 - 17 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
68 A
HOEHE
wysokość
43.50 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
88.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
43.518 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D