Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
784-601 - 2-Leiter-Durchgangsklemme Mittenbeschriftung für TS 35
Stückliste
784-601
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
STROM
Strom
A
HOEHE
Höhe
43.50 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D