Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
784-601 - Borne de passage pour 2 conducteurs Marquage central pour rail TS 35
Nomenclature
784-601
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
STROM
ampérage
A
HOEHE
hauteur
43.50 mm
BREITE
largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D