Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
784-601 - morsetto passante per 2 conduttori marcatura centrale per TS 35
Lista materiale
784-601
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
STROM
Corrente
A
HOEHE
Altezza
43.50 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D