Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
784-601 - 2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLOCK CENTRE MARKING for DIN 35 rail
Lista materiałowa
784-601
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
A
HOEHE
wysokość
43.50 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D