Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
784-623 - Borne de compensation de potentiel pour 1 conducteur
Nomenclature
784-623
BESTNR
No de produit
784-623
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
57 A
HOEHE
hauteur
43.50 mm
BREITE
largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
32.920 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D