Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
784-623 - 1-Conductor power distribution disconnect terminal block
Bill of material
784-623
BESTNR
Item-No.
784-623
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 08 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
57 A
HOEHE
Height
43.50 mm
BREITE
Width
10.00 mm
TIEFE
Depth
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
32.920 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D