Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
785-601 - morsetto passante per 2 conduttori marcatura centrale CON PIASTRINA TERMINALE INTEGRATA
Lista materiale
785-601
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
8 - 02 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
23 - 23 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
125 A
HOEHE
Altezza
44.50 mm
BREITE
Larghezza
16.00 mm
TIEFE
Profondita
114.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D