Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
785-601 - 2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLOCK CENTRE MARKING WITH INTEGRATED END PLATE
Lista materiałowa
785-601
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 02 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
23 - 23 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
125 A
HOEHE
wysokość
44.50 mm
BREITE
szerokość
16.00 mm
TIEFE
głębokość
114.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D