Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-104 - Connecteur femelle, avec boîtier de décharge de traction, 4 pôles, Cod. A
Nomenclature
890-104
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
HOEHE
Hauteur
16.00 mm
BREITE
Largeur
23.20 mm
TIEFE
Profondeur
71.90 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D