Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-114 - Conector macho, (con carcasa anti-tirón), 4 polos, Cod. A
Lista de materiales
890-114
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
HOEHE
Altura
16.00 mm
BREITE
Ancho
23.20 mm
TIEFE
Profundidad
71.90 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D