Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-202/342-000 - Conector hembra, (con carcasa anti-tirón), 2 polos, Cod. A
Lista de materiales
890-202/342-000_HI
BESTNR
Código de Artículo
890-202/342-000
BEZEICHNUNG
Designación
Conector hembra, 1.5 mm², 16 A, negro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
4.40 mm
P
Número de polos
2
HOEHE
Altura
13.20 mm
BREITE
Ancho
15.60 mm
TIEFE
Profundidad
46.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
4.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D