Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-202/342-000 - gniazdo, z obudową odciążającą przewody, 2-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
890-202/342-000_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
890-202/342-000
BEZEICHNUNG
Description
gniazdo, 1.5 mm², 16 A, czarny
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
4.40 mm
P
liczba biegunów
2
HOEHE
wysokość
13.20 mm
BREITE
szerokość
15.60 mm
TIEFE
głębokość
46.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
4.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D