Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-303 - Befestigungsadapter, 3-polig, für Buchsen und Stecker, Kunststoff
Stückliste
890-303_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
890-303
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Befestigungsadapter, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
18.90 mm
BREITE
Breite
16.90 mm
TIEFE
Tiefe
10.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
0.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D