Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-502/342-000 - Boîtier de décharge de traction, 2 pôles, avec bride, pour 1 cordon, 3.8 … 8.2mm, 17.5 mm
Nomenclature
890-502/342-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
13.20 mm
BREITE
Largeur
15.60 mm
TIEFE
Profondeur
29.70 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D