Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-619 - Zwischenkupplung, 5-polig, Kod. I, für Buchsen und Stecker
Stückliste
890-619
BESTNR
Bestell-Nr.
890-619
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
10.10 mm
BREITE
Breite
37.20 mm
TIEFE
Tiefe
23.65 mm
FARBE
Farbe
blau
GEWICHT
Gewicht
5.720 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D