Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-619 - Acoplamiento intermedio, 5 polos, Cod. I, para conectores hembras y machos
Lista de materiales
890-619
BESTNR
Item-No.
890-619
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
10.10 mm
BREITE
Ancho
37.20 mm
TIEFE
Profundidad
23.65 mm
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Peso
5.720 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D