Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-619 - Accoppiatore intermedio, 5 poli, Cod. I, per prese e spine
Lista materiale
890-619
BESTNR
Codice art.
890-619
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
10.10 mm
BREITE
Larghezza
37.20 mm
TIEFE
Profondita
23.65 mm
FARBE
Colore
blau
GEWICHT
Peso
5.720 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D