Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-620 - Distributore tipo T, 5 poli, Cod. I, 1 ingresso, 2 uscite, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
890-620
BESTNR
Codice art.
890-620
BEZEICHNUNG
Designazione
Distributore tipo T, 16 A, blu
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
4.40 mm
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
39.60 mm
BREITE
Larghezza
26.70 mm
TIEFE
Profondita
54.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
blu
GEWICHT
Peso
12.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D