Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-621 - Distributeur en T, 5 pôles, Cod. A, 1 entrée, 2 sorties, 2 cliquets de verrouillage
Nomenclature
890-621
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
13 A
HOEHE
Hauteur
39.65 mm
BREITE
Largeur
27.90 mm
TIEFE
Profondeur
53.90 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
12.225 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D