Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-627 - Distributore tipo T, 4 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
890-627_HI
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
4.40 mm
P
Numero di poli
4
HOEHE
Altezza
39.60 mm
BREITE
Larghezza
22.30 mm
TIEFE
Profondita
54.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
4
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
10.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D