Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-636 - Distributore tipo h, 3 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, uscite su un lato, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
890-636
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
HOEHE
Altezza
39.65 mm
BREITE
Larghezza
17.90 mm
TIEFE
Profondita
53.90 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
13.743 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D