Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-714 - Spina con innesto a scatto, 4 poli, Cod. A
Lista materiale
890-714
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
4
HOEHE
Altezza
16.00 mm
BREITE
Larghezza
28.60 mm
TIEFE
Profondita
39.85 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D