Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-714 - wtyk Snap-In, 4-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
890-714
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
16.00 mm
BREITE
szerokość
28.60 mm
TIEFE
głębokość
39.85 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D