Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-744 - Snap-in socket, 4-pole, Cod. B
Bill of material
890-764
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
No. of poles
4
HOEHE
Height
16.00 mm
BREITE
Width
28.60 mm
TIEFE
Depth
39.85 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D