Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-803 - gniazdo do płytek drukowanych, konstrukcja prosta, 3-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
890-803
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
22.60 mm
BREITE
szerokość
14.80 mm
TIEFE
głębokość
12.20 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
3.490 g
BEMERKUNGEN
Comment
L Erde N
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D