Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-844/011-000 - Conector hembra para circuitos impresos, acodada, 4 polos, Cod. B
Lista de materiales
890-844/011-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
12.20 mm
BREITE
Ancho
19.20 mm
TIEFE
Profundidad
22.60 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
4.330 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D