Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-844/011-000 - Presa per circuiti stampati, angolato, 4 poli, Cod. B
Lista materiale
890-844/011-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
4
HOEHE
Altezza
12.20 mm
BREITE
Larghezza
19.20 mm
TIEFE
Profondita
22.60 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
4.330 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D