Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-1761 - rozgałęźniki typu h, 3-bieg., kodowanie B, 1 wejście, 2 wyjścia, odejścia jednostronne, 3 zaczepy ryglujące, Do połączeń swobodnych
Lista materiałowa
890-1761
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
29.00 mm
BREITE
szerokość
16.40 mm
TIEFE
głębokość
57.85 mm
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 3
GEWICHT
masa
13.913 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D