Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-1907 - rozgałęźnik 5-torowy, 2-bieg., kodowanie I, 1 wejście, 5 wyjść
Lista materiałowa
890-1907
BESTNR
Nr zamówienia.
890-1907
BEZEICHNUNG
Description
rozgałęźnik 5-torowy, 16 A, niebieski
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
4.40 mm
P
liczba biegunów
2
HOEHE
wysokość
43.60 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
63.50 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
17.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D