Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-2102 - Conector hembra Snap-In, 2 polos, Cod. I
Lista de materiales
890-2102
BESTNR
Item-No.
890-2102
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
HOEHE
Altura
16.00 mm
BREITE
Ancho
19.80 mm
TIEFE
Profundidad
39.85 mm
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Peso
4.590 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D