Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-3102/011-000 - Buchse für Leiterplatten, abgewinkelt, 2-polig, Kod. I
Stückliste
890-3102/011-000
BESTNR
Bestell-Nr.
890-3102/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
12.20 mm
BREITE
Breite
10.40 mm
TIEFE
Tiefe
22.60 mm
FARBE
Farbe
blau
GEWICHT
Gewicht
2.500 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
+ -
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D