Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-3102/011-000 - gniazdo do płytek drukowanych, konstrukcja kątowa, 2-bieg., kodowanie I
Lista materiałowa
890-3102/011-000
BESTNR
Nr zamówienia.
890-3102/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
2
HOEHE
wysokość
12.20 mm
BREITE
szerokość
10.40 mm
TIEFE
głębokość
22.60 mm
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
2.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
+ -
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D