Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-492 - Vertikalbrücker, isoliert
Stückliste
2000-492
BESTNR
Bestell-Nr.
2000-492
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
STROM
Strom
13.5 A
HOEHE
Höhe
37.80 mm
BREITE
Breite
3.30 mm
TIEFE
Tiefe
3.90 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
0.486 g
RGB
0.87,0.84,0.79,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D